Friday, September 16, 2011

Agilent Introduces a Low-cost 6.5 Digit PXI DMM

On September 13, Agilent introduced the low-cost M9181A 6.5 digit PXI digital multimeter. The M9181A provides the most common measurement functions such as DC voltage, DC current, AC voltage, AC current, 2- and 4-wire resistance.

Features:
• 6½ digit resolution
• Up to 150 readings per second at 4½ digits
• Basic 1 year DCV accuracy of 90 ppm
• DCV, ACV, DCI, ACI, 2- and 4-wire resistance
• Floating isolation (CAT II) to 240 V (floating measurement to 240 V maximum)
• Software drivers to support most common programming environments
• PXI form factor
• Chassis connector compatibility: PXI-1 (J-1 only)

Other Agilent PXI family members include the M9182A and M9183A which provide higher throughput and better accuracy as well as additional measurement functions such as capacitance and temperature.

6 comments:

  1. شركة نقل اثاث بالدمام التفاؤل شركة نقل اثاث بالخبر كما انها افضل شركة نقل اثاث بالجبيل نقل عفش واثاث بالجبيل والخبر والقطيف والدمام
    شركة نقل اثاث بالدمام
    شركة نقل اثاث بالجبيل
    شركة نقل اثاث بالقطيف

    ReplyDelete
  2. https://issuu.com/emc-mee/docs/______-____________-__________-____ شركات نقل العفش بالدمام
    https://issuu.com/emc-mee/docs/______-______-________________1_.do نقل عفش بالدمام
    https://issuu.com/emc-mee/docs/______________________________.docx نقل اثاث بالدمام
    https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-_____________5eee6b62b0c947 شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
    https://issuu.com/emc-mee/docs/___________________________________ شركة تنظيف خزانات بجدة

    ReplyDelete
  3. https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-________.doc شركة نقل عفش بجدة
    https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-____________ شركة نقل عفش بالرياض
    https://issuu.com/emc-mee/docs/____________________________________76c983dc869693 شركة تنظيف بالطائف
    https://issuu.com/emc-mee/docs/____________________________________be97b233ba8cdb شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
    https://issuu.com/emc-mee/

    ReplyDelete
  4. It will be great idea to read this useful info if you wan to know more about education. Here you can read about countries with the worst education.

    ReplyDelete
  5. شركة تنظيف فنادق بالرياض تحتاج الفنادق بشكل عام إلى التنظيف والتطهير بشكل مستمر بالنظافة تعد العامل الأكثر أهمية في جذب النزلاء إليه ولكي يحافظ على سمعته

    المصدر: شركة تنظيف فنادق بالرياض

     

    شركة تنظيف كنب شمال الرياض والمزايا التي تتمتع بها تابعونا في السطور التالية حيث تحرص الكثير من ربات البيوت في جعل المنزل دائماً ينبض بالبريق

    المصدر: شركة تنظيف كنب شمال الرياض

    شركة تنظيف فلل شرق الرياض تعاني الكثير من السيدات ممن تمتلك منزل ذو مساحة شاسعة أو تعيش في قصر كبير من مشكلة التنظيف حيث يصعب عليها إتمام المسئوليات

    المصدر: شركة تنظيف فلل شرق الرياض

    شركة جلي بلاط شرق الرياض الكثير من ربات البيوت تُعاني عملية التنظيف وجلي الدهون وإزالة البقع خاصةً من البلاط والسيراميك حيث يتميز بوجود فراغات

    المصدر: شركة جلي بلاط شرق الرياض

    شركة جلي بلاط سعر المتر هنالك الكثير من النتائج التي عادة ما تظهر لك عند البحث عن الأسعار المقدمة من قبل الشركات جراء جلي البلاط للمتر، ولكن من المؤسف

    المصدر: شركة جلي بلاط سعر المتر

    شركة تلحيم خزانات فيبر جلاس بالرياض تُعد خزانات المياه من الضروريات التي لا غنى عن تواجدها بكثير من المباني التي لا تتوافر بها المياه بالأدوار العليا

    المصدر: شركة تلحيم خزانات فيبر جلاس بالرياض

    شركة جلي بلاط غرب الرياض افضل الشركات حيث تُعاني الكثير من ربات البيوت في تنظيف الارضيات والدرج خاصةً إذا كان من البلاط حيث يحتوي على الكثير

    المصدر: شركة جلي بلاط غرب الرياض

    ReplyDelete