Monday, April 18, 2011

53131A, 53132A, and 53181A Universal Counter Discontinuance Announcement

Today (April 18th 2011) Agilent is announcing the discontinuance of the popular 53131A, 53132A, and 53181A universal counters. A custom component used in this counter family is no longer available and is forcing this unplanned product discontinuance. The last order date for this counter family is November 1, 2011, subject to availability.

Compatible replacements exist. The new 53200 Series of Counters are functional equivalents to the previous generation counter family with vastly improved performance, features, and usability. They include “53100 Emulation Mode” enabling 53100 Series Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI).

The 53200 Series Counters provide more speed, resolution and accuracy at the same price or better. Features of the 53200 series include:
  • 350 MHz standard inputs, with timing resolution down to 20 ps (up to 12 digits of resolution on 1 second gate time)
  • Up to 75,000 frequency measurements per second 
  • Large color graphical display for data logging, trending, histograms and more 
  •  LXI/LAN, USB and GPIB connectivity
  • Gap-free measurements for modulation domain analysis and true Allan Variance / Deviation calculations (53230A only)
  • Optional pulsed RF measurement capability (53230A only)
You can also read the Agilent RF & Universal Frequency Counter/Timers Programming Comparison Guide for a list of those areas where 531xxA Series users might find differences in operation when using a 53200 Series counter. These differences are few, but documented in order to make it easier to verify programs.

When 531xxA Series compatibility mode is selected, all programming is performed through one of the 53200 Series’ remote interface (LAN, USB, GPIB). The counter display responds according to the remote commands received. Pressing any front panel key while in 531xxA Series compatibility mode returns the counter to 53200 Series mode as prompted.

9 comments:

  1. http://emcmee.jimdo.com/
    http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/ شركة نقل عفش بالرياض
    http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/ شركة نقل عفش بالطائف
    http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85/ شركة نقل عفش بالدمام
    http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9/ شركة نقل عفش بجدة
    http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/ شركة نقل عفش بالمدينة المنورة

    ReplyDelete
  2. http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/ شركة تنظيف بالطائف
    https://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/ تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
    http://emcmee.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post.html
    http://emcmee.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_7.html
    http://emcmee.blogspot.com.eg/2017/02/copany-cleaning-tanks-medina.html
    http://emcmee.rebelmouse.com/

    ReplyDelete
  3. I actually draw my attention so I'd like to know more about this. Keep posting valuable information about this man! Thank you for sharing.
    Regards - www.office.com/setup

    ReplyDelete


  4. شركة تنظيف بالدمام تعتبر من أحسن الشركات جدارة على الإطلاق في عملية التنظيف وخاصةً تنظيف المنازل والبيوت، لا توجد أي سيدة منزل لا تعاني من تلك المشكلة وخاصة أنها أصبحت مشكلة كبيرة جدًا؛ لأن معظم السيدات الآن تذهبن إلى العمل وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بتنظيف منزلها نظرًا لضيق الوقت، والمجهود الذي تبذله خارج البيت. لا عليكِ من الآن فإن شركة تنظيف بالدمام وما يجاورها تقدم لكِ خدماتها الأفضل والأحسن، والتي بالتأكيد لن تجدي مثلها على الإطلاق في المنطقة؛ لأنها تتميز بكثير من المميزات وتعمل على تنظيف وتطهير المنزل وكل ركن فيه بشكل جيّد جدًا وبأمانة عالية جدًا. شركة تنظيف …


    شركة تنظيف بالدمام
    افضل شركة تنظيف بالدمام
    شركات تنظيف بالدمام
    ارخص شركة تنظيف بالدمام

    ReplyDelete
  5. I think that you should take a look here if you are interested in improving your writing skills. You can find out a lot about literary analysis outline here.

    ReplyDelete
  6. افضل شركة تخزين اثاث بالرياض نحن أفضلُ شركة تخزين أثاث بالرياض فأثاثكَ الذي تريدُ الحفاظ عليه من التلف هو مهمتنا، حيث يمكنك تخزينُ أثاثك في مستودعات تخزين أثاثٍ بالرياض التابعةٍ لشركة البيوت للخدمات المنزلية، والمجهَّزةُ بمواصفاتٍ خاصةٍ من شأنها حمايةُ جميع أنواع العفش والأثاث من التعرض للتَّلف، حيث يجدهُ العميل وقتمَا أراد تمامًا كما تركه في مكانِ التخزين حتى لو طالتِ المدة، فنحن في شركةِ دريم هاوس نتَّبع أسسًا خاصة وفقًا لدراساتٍ علميةٍ في طرق تخزين عفش ونقله وتغليفه… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة تخزين اثاث بالرياض

    افضل شركة تنظيف فلل بالرياض ؛ بالطبع ندرك جميعاً أن النظافة من أهم المتطلبات التي نحتاج توافرها في حياتنا ولا شك أن النظافة تمنحنا شعوراً بالراحة النفسية والقدرة على القيام بمهام الحياة بشكل أفضل ,كما أنها توفر لنا صحة أفضل حيث أن هناك العديد من الأمراض التي تنتشر نتيجة قلة النظافة وزيادة التلوث وهو ما يؤثر سلبياً على صحتنا.
    لا يخلو منزلٌ من حاجته إلى عملية تنظيفٍ شاملةٍ وجذريةٍ على فترات متفاوتةٍ ونحن في شركة البيوت للخدمات المنزلية نقدمُ لعملائنا الكرام خدمةَ التنظيفِ لكل جزء من أجزاءِ المنزل مهما كان حجمه ومساحته مع تخصيصِ أدواتٍ وموادٍ معينة لكل من الحمامات والمطابخ والأثاث والمفروشات والنوافذ والأبواب والأرضيات بمختلف أنواعها، ونحن نختار مواد التنظيف المعتمدة عالميًا والفعالة في أداء مهمتها، حيث نترك لك المكان وكأنه تم إنشاؤه من جديد
    ومن هنا بدأت شركتنا الاهتمام بمجال النظافة وتوفير خدمة راقية ومميزة تليق بعملائنا ,حيث تتميز شركتنا أنها أهم شركة نظافة فلل بالرياض من خلال مجموعة من العروض المميزة والتي تتميز بجودة عالية وأسعار تتناسب مع كافة الاحتياجات والطبقات. .… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة تنظيف فلل بالرياض

    افضل شركة تنظيف موكيت بالرياض هل تغيرت ألوان الموكيت لديك ؟ هل تعانين من بقع في الموكيت أو السجاد ولا تجد الوقت الكافي لإزالتها, أو حالتك الصحية لا تسمح لك بذلك ؟؟ هل لديك بعض أنواع الموكيت أو السجاد باهظة الثمن كالسجاد الإيراني ,أو التركي ونحوه وتخشى إتلافها جراء عملية التنظيف أو بعض المساحيق الخاطئة ؟.
    قدم شركتنا عروض متميزة للغاية لتنظيف الموكيت وكذلك تنظيف شقق في جميع أنحاء مدينة الرياض ,من خلال مجموعة من العاملين الموثوق بهم تماماً وعلى أعلى درجة من الكفاءة والإتقان في عملهم ,حيث يقوم العاملين لدينا بتنظيف المنازل بالكامل سواء الغرف أو المجالس أو المطابخ وكذلك دورات المياه .
    والتي تتطلب قدر عالي من الإتقان لأنها من أهم الأجزاء في أي منزل التي تحتاج قدر عالي من النظافة فهي أساس نظافة المنزل بأكمله وهي من أكثر الأماكن التي تحتوي على ميكروبات وجراثيم قد تؤدي للعديد من الأمراض
    تقدم الشركة خدمات تنظيف وبأفضل مستوى للموكيت و السجاد و بأجود أنواع العمالة المدربة وبأسعار تناسب جميع العملاء.… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة تنظيف موكيت بالرياض

    ReplyDelete
  7. شركة رواد الحرمين تقدم

    شركه عزل فوم بالقصيم عزل اسطح عملائنا الكرام كثيراً من المنازل تحتاج إلى العزل لكي يتم الحفاظ على المنزل وسلامته وبالتالي الحفاظ على سلامة
    المواطنين الذين يعيشون به، فنجد أن كثيراً من المنازل تتعرض إلى الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء وتتراكم المياه لفترات طويلة
    على الأسطح ومع مرور الوقت تتفاعل المياه مع مسام الأسقف وتتسرب المياه إلى داخل المنازل وتسبب الكثير من المتاعب والمشكلات التي من أخطرها تفاعل المياه
    مع خرسان المنزل وتبدأ الأعمدة في التصدع والصدأ وتظهر التشققات على الحوائط والجدران وانخلاع الأرضيات وسقوط الطلاء ومع مرور الزمن يصبح المنزل آيل للسقوط،

    شركه عزل فوم بالطايف
    ويتأثر المنزل في فصل الصيف أيضاً عندما يتعرض لفترات طويلة من الوقت لأشعة الشمس فيتسرب هذه الحرارة إلى الداخل وتأثر على مناخ المنزل والحرارة العالية

    شركه عزل فوم بالرياض
    أيضاً تسبب في سقوط الطلاء وظهور التشققات، ولكن من الآن لا داعي
    للقلق لأن شركة عزل أسطح تقدم لعملائها الكرام في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية .
    افضل شركة عزل أسطح

    شركه عزل فوم بالدمام

    شركه عزل فوم بجدة

    شركه عزل فوم بمكة


    شركه عزل فوم بالقطيف

    شركه عزل فوم بالاحساء


    شركه عزل فوم بالجبيل



    شركة كشف تسرب المياه بالاحساء

    ReplyDelete
  8. คาสิโนออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพที่สุดในตอนนี้
    โปรโมชั่นGclub ของทางทีมงานตอนนี้แจกฟรีโบนัส 50%
    เพียงแค่คุณสมัคร สล็อตออนไลน์ กับทางทีมงานของเราเพียงเท่านั้น
    ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ของเราได้เลยค่ะ
    สมัครสล็อตออนไลน์ >>> Goldenslot
    สนใจร่วมสนุกกับ คาสิโนออนไลน์ คลิ๊กได้เลย
    มีทั้งคาสิโนออนไลน์ หวยออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ สล็อตออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

    ReplyDelete